??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22380.0927 Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, precipitation-hardened
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22380. - Ball Lock Pins, self-locking, with combination handle, precipitation-hardened
Bill of material
22380.0927 Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, precipitation-hardened
BESTNR
Ref. No.
22380.0927
AUS
Version
black
MAT
Material
Stainless steel 1.4305
D1
25 mm
L1
110 mm
D2
30.8 mm
D3
57.1 mm
D4
33.8 mm
L2
22.0 mm
L3
50.7 mm
L4
21.5 mm
H11
Locating hole H11
25
SG
shearing resistance, double, min.
631 kN
TEMP
Temperatur min./max.
-30/+80 °C
G
Weight
640 g
Embedded user actions