??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
4211.F19 Single-Acting Ball Lock Pins, with T-Handle
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 4211. - Quick Release Pin with T-Handle single acting - according to NAS / MS17985
Bill of material
4211.F19 Single-Acting Ball Lock Pins, with T-Handle
BESTNR
Ref. No.
4211.F19
A
Nominal diameter
1/2 Inch
L
clamping length
1.9 Inch
B
±.005
.594 Inch
C
+.000/-.040
.460 Inch
D
min./max.
0.435 - 0.565 Inch
E
min./max.
0.63 - 0.800 Inch
F
min./max.
2.220 - 2.345 Inch
G
max.
1.600 Inch
H
min.
.885 Inch
AB
Recommended locating bore min./max.
0.5000 - 0.5050 Inch
SZ
shearing resistance, double, min.
36900 lbs
GW
Weight
106 g
내장 된 사용자 작업