??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
4211.A03 Broches à billes, avec poignée T
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 4211. - Quick Release Pin with T-Handle single acting - according to NAS / MS17985
Nomenclature
4211.A03 Broches à billes, avec poignée T
BESTNR
Référence
4211.A03
A
Diamètre nominal
3/16 Pouce
L
longueur nominale
0.3 Pouce
B
±.006
.220 Pouce
C
+.000/-.040
.260 Pouce
D
min./max.
0.250 - 0.310 Pouce
E
min./max.
0.38 - 0.500 Pouce
F
min./max.
1.750 - 1.815 Pouce
G
max.
1.270 Pouce
H
min.
.800 Pouce
AB
Alésage de positionnement recommandé min./max.
0.1900 - 0.1940 Pouce
SZ
Résistance double cisaillement min
5150 lbs
GW
Weight
24 g
Embedded user actions