??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
4210.A05 Single-Acting Ball Lock Pins, with Button-Handle
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 4210. - Ball Lock Pins with Button Handle single acting - comply with NAS / MS17984
Bill of material
4210.A05 Single-Acting Ball Lock Pins, with Button-Handle
BESTNR
Ref. No.
4210.A05
A
Nominal diameter
3/16 Inch
L
clamping length
0.5 Inch
B
±.005
.220 Inch
C
+.000/-.040
.260 Inch
D
min./max.
0.25 - 0.31 Inch
E
min./max.
0.31 - 0.44 Inch
F
min./max.
0.72 - 0.800 Inch
G
max.
.830 Inch
H
min.
.480 Inch
AB
Recommended locating bore min./max.
0.1900 - 0.1940 Inch
SZ
shearing resistance, double, min.
5150 lbs
GW
Weight
17 g
내장 된 사용자 작업