??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
25150.0310 Gummi-Anschlagpuffer
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 25150. - Gummi-Anschlagpuffer, zylindrisch / mit Innengewinde
Stückliste
25150.0310 Gummi-Anschlagpuffer
BESTNR
Bestellnummer
25150.0310
MAT
Material
Stahl
AUS
Ausführung
mit Innengewinde
D1
±1.5
15 mm
L1
±1.5
20 mm
D2
Gewinde
M4
S
1.4 mm
T
min.
4.0 mm
FED
Federrate ~
57 N / mm
BESTA
Belastbarkeit max.
287 N
FW
Federweg ~
5.00 mm
G
Gewicht
6.00 g
Embedded user actions