??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
25120.0126 Élément de nivellement haut
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 25120. - Éléments de nivellement, hauts
Nomenclature
25120.0126 Élément de nivellement haut
BESTNR
Référence
25120.0126
D1
17.5 mm
D2
45 mm
D3
Filetage
M30 x 1.5
L1
~
42 mm
L2
~
67 mm
L3
Course ~
mm
Entrez la valeur pour L3
Course ~
mm
cm
inch
ft
FS
Filetage pour vis
M 16
BSB
Charge admissible pour utilisation statique F max.
120 kN
TK
Capacité de charge F max.
45.5 kN
G
Poids
318 g
Embedded user actions