??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
25050.0325 Welle-Nabe-Spannsatz Welle-Nabe-Spannsatz
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 25050. - Moyeux arbre-pignon, avec contre-écrou six pans, inox
Nomenclature
25050.0325 Welle-Nabe-Spannsatz Welle-Nabe-Spannsatz
BESTNR
Référence
25050.0325
AUS
Version
avec contre-écrous six pans, inox
D1
25 mm
D2
38 mm
L1
41 mm
L2
30 mm
L3
20 mm
SW
46 mm
TA
max.
175 Nm
M
max.
277.9 Nm
FA
max.
22.3 kN
PW
max.
121 N/mm²
PN
max.
122 N/mm²
D11
H9
38 mm
D22
h9
25 mm
G
Poids
310 g
Embedded user actions