??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
24741.0105 Grub Screws with Star Grip
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24741. - Grub Screws with Star Grip similar to DIN 6336, stainless steel A4
Bill of material
24741.0105 Grub Screws with Star Grip
BESTNR
Ref. No.
24741.0105
D1
40 mm
D2
M8
L
20 mm
D3
14 mm
H1
25 mm
H2
12 mm
G
Weight
117 g
Embedded user actions