??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
24650.0263 Star Grip
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24650. - Star Grips DIN 6336, cast iron / with smooth blind hole, form C
Bill of material
24650.0263 Star Grip
BESTNR
Ref. No.
24650.0263
AUS
Version
with smooth blind hole, form C
D1
63 mm
D2
20 mm
D4
H7
12 mm
H2
40 mm
T1
25 mm
T2
22 mm
G
Weight
235 g
Embedded user actions