??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
24591.0020 Volant
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 24591. - Volants similaire à DIN 950, sans rainure, sans poignée
Nomenclature
24591.0020 Volant
BESTNR
Référence
24591.0020
MAT
Matériau
Inox
AUS
Version
sans rainure, sans poignée forme B-F/A (ancienne: F4)
D1
Diamètre
160 mm
D2
Diamètre Hg
14 mm
D3
Diamètre
31.0 mm
L1
Longueur
20 mm
L2
Longueur
17.5 mm
ADA
Nombre de bras
3
G
Poids
1112 g
Embedded user actions