??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
23330.1604 Sauterelle horizontale
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23330. - Sauterelles horizontales avec embase horizontale et verrouillage de sécurité
Nomenclature
23330.1604 Sauterelle horizontale
BESTNR
Référence
23330.1604
NG
Dimension nominale
4
AS
Vis de placage
M8 x 45 mm
VB
Course d'ajustement
mm
Entrez la valeur pour VB
Course d'ajustement
mm
cm
inch
ft
POS
Position
D1
Diamètre
6.5 Pouce
D2
Diamètre
5.1 mm
B1
45.5 mm
B2
8 mm
B3
22 -31.8 mm
B4
31.6 mm
B5
56 mm
H1
48.5 mm
H2
86.0 mm
H3
32 mm
H4
15 mm
L1
206 mm
L2
73 mm
L3
14 mm
L4
38.0 mm
L5
50 mm
L6
7.0 mm
L7
25.7 mm
L8
13.0 mm
F1
Force de retenue
1.8 kN
F2
Force de retenue
2.5 kN
ALPHA
Equerre Alpha
90 °
TMIN
Température min.
-10 °C
TMAX
Température max.
80 °C
G
Poids
400 g
Embedded user actions