??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
23111.0734 Bushing
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23111. - Bushings for positioning clamping pins, floating
Bill of material
23111.0734 Bushing
BESTNR
Ref. No.
23111.0734
MAT
Material
Steel
AUS
Finish
floating
D1
+02
16.8 mm
L
-0.25/-0.5
25 mm
D2
n6
25 mm
D22
H7
25 mm
G
Weight
52 g
Embedded user actions