??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
23050.0470 Spherical Washer-Conical Seat
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23050. - Spherical Washers / Conical Seats, stainless steel, similar to DIN 6319, form G
Bill of material
23050.0470 Spherical Washer-Conical Seat
BESTNR
Ref. No.
23050.0470
MAT
Material
Stainless steel 1.4305
AUS
Version
Conical Seats from stainless steel, form G
D2
H13
12.0 mm
D4
30 mm
D5
18.5 mm
H3
5.0 mm
FBO
for bolt
10
BELA
Load capacity for static load max.
16 kN
DM
Torque for screwed connections max. Nm
32 Nm
G
Weight
22.0 g
Embedded user actions