??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22860.0032 Oelschauglas
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22860. - Ölschaugläser / ohne Ölstandsmarke
Stückliste
22860.0032 Oelschauglas
BESTNR
Bestellnummer
22860.0032
AUS
Ausführung
ohne Ölstandsmarke
GS
Größe (Schauöffnung)
32 mm
D
H11
38 mm
D4
45 mm
D2
Gewinde
M 33x1
X
18 mm
L7
5.5 mm
B
12 mm
G
Gewicht
34 g
Embedded user actions