??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22750.0002 Bille porteuses
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22750. - Billes porteuses avec corps en tôle d'acier
Nomenclature
22750.0002 Bille porteuses
BESTNR
Référence
22750.0002
AUS
Version
Couvercle et corps zingués
D1
18±0.055 mm
KG
Bille/Ø
12 mm
D2
23 mm
H1
7.4±0.15 mm
H2
15.5 mm
H3
2.0 mm
H4
4.3 mm
TC
Capacité de charge C
250 N
G
Poids
18 g
Embedded user actions