??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22731.0313 Pendelauflage
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22731. - Pendelauflagen / mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, geriffelt
Stückliste
22731.0313 Pendelauflage
BESTNR
Bestellnummer
22731.0313
AUS
Ausführung
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
MAT
Material
Vergütungsstahl
D1
13 mm
D2
Gewinde
M 8
ROT
°
D3
7.2 mm
L1
13 mm
L2
8 mm
KG
Kugel
10 mm
SW
11 mm
BESTA
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
10
G
Gewicht
14.0 g
Embedded user actions