??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22730.0418 Self-Aligning Pad
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22730. - Self-Aligning Pads / with reamed hole, flat-faced ball, plain surface
Bill of material
22730.0418 Self-Aligning Pad
BESTNR
Ref. No.
22730.0418
AUS
Version
with locating hole, flat-faced ball, plain surface
MAT
Material
Heat-treated steel
D1
n6
18 mm
D2
Thread
M 4
ROT
°
D3
10.5 mm
L1
±0.2
17 mm
L3
max.
4.0 mm
KG
ball
16 mm
AB
Locating hole
18H7 x 8min.
BESTA
Load capacity for static load max.
25 kN
G
Weight
30 g
내장 된 사용자 작업