??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22630.0116 Seating Pin
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22630. - Seating Pin, partially DIN 6321 (old norm) / intermediate sizes
Bill of material
22630.0116 Seating Pin
BESTNR
Ref. No.
22630.0116
AUS
Version
intermediate sizes
D1
8 mm
H
h9
4.0 mm
D2
n6
5 mm
L
8.0 mm
G
Weight
3.1 g
내장 된 사용자 작업