??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22593.2655 Stellfuß
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22593. - Stellfüße mit Rutschsicherung mit Innengewinde
Stückliste
22593.2655 Stellfuß
BESTNR
Bestellnummer
22593.2655
MAT
Material
Rostfreier Stahl
ROT
°
D1
60 mm
D2
Gewinde
M12
L1
32 mm
H2
12 mm
T
2.0 mm
SW1
17 mm
G
Gewicht
100 g
Embedded user actions