??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22380.0125 Ball Lock Pins,self-locking, with standard handle
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22380. - Ball Lock Pins,self-locking, with standard handle, precipitation-hardened
Bill of material
22380.0125 Ball Lock Pins,self-locking, with standard handle
BESTNR
Ref. No.
22380.0125
MAT
Material
Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
D1
-0.04/-0.08
20 mm
L1
+0.6
130 mm
D2
25.0 mm
D3
28 mm
L2
±1
20.5 mm
L3
50.1 mm
H11
Locating hole H11
20
SG
shearing resistance, double, 1.4542 min.
403 kN
G
Weight
497 g
Embedded user actions