??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22370.0610 Kugelsperrbolzen, selbstsichernd
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22370. - Kugelsperrbolzen, selbstsichernd
Stückliste
22370.0610 Kugelsperrbolzen, selbstsichernd
BESTNR
Bestellnummer
22370.0610
MAT
Material
Rostfreier Stahl 1.4305
D1
6 mm
L1
mm
Wert eingeben für L1
mm
cm
inch
ft
D2
7.0 mm
D3
17.6 mm
D4
23.6 mm
L2
7.0 mm
L3
25.7 mm
L4
26.2 mm
L5
15.9 mm
H11
Aufnahmebohrung H11
8
SG
Scherfestigkeit zweischnittig min.
38 kN
G
Gewicht
33 g
K
Kugel Ø
2.000 mm
Embedded user actions