??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22122.0315 Rastbolzen
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22122. - Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf
Stückliste
22122.0315 Rastbolzen
BESTNR
Bestellnummer
22122.0315
MAT
Material
Rostfreier Stahl
POS
Position
D1
-0.02/-0.04
8 mm
D2
Gewinde
M16x1.5
L2
min.
8 mm
D3
30 mm
L1
~
59.5 mm
L3
26 mm
L4
8 mm
SW
19 mm
F1
Feder­kraft ~
8.5 N
F2
Feder­kraft ~
26 N
TEMPMIN
Temperatur min
-30 °C
TEMPMAX
Temperature max
80 °C
G
Gewicht
74 g
Embedded user actions