??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22120.1448 Index Plunger with pull-ring
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22120. - Index Plunger with pull-ring
Bill of material
22120.1448 Index Plunger with pull-ring
BESTNR
Ref. No.
22120.1448
AUS
Version
Rostfreier Stahl
POS
Position
mm
D1
-0.05 -0.1
8 mm
D2
Thread
M16
D3
2.0 mm
L1
min.
9 mm
L2
34 mm
L3
44 mm
L4
25 mm
M
22 mm
S
Stroke
9 mm
F1
Spring load ~
7 N
F2
Spring load ~
27 N
G
Weight
48 g
내장 된 사용자 작업