??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Выбор CAD модели
22120.0744 Index Plunger
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22120. - Index Plungers simple finish / with knob no locking
Bill of material
22120.0744 Index Plunger
BESTNR
Ref. No.
22120.0744
MAT
Material
Stahl
AUS
Version
with knob, no locking
POS
position
D1
4 mm
D2
Thread
M 6
D4
12 mm
E
6.9 mm
L2
30.5 mm
L4
L4=S min.
4.0 mm
S
L4=S min.
4.0 mm
L5
12 mm
L6
4.5 mm
L8
10.0 mm
SW
6 mm
F1
spring load ~
3 N
F2
spring load ~
12 N
G
Weight
4.0 g