??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22120.0406 Index Plunger
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22120. - Index Plungers with hexagon collar / with knob
Bill of material
22120.0406 Index Plunger
BESTNR
Ref. No.
22120.0406
MAT
Material
Stainless Steel
AUS
Version
with knob
POS
position
D1
-0.02/-0.04
6 mm
D2
Thread
M 12x1.5
D3
25 mm
L1
54.5 mm
L2
min.
6 mm
L3
20 mm
L4
6 mm
L6
min.
17 mm
SW
14 mm
F1
spring load ~
5.5 N
F2
spring load ~
13 N
G
Weight
29 g
Embedded user actions