??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22110.2034Doigt d'indexage exécution miniature
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22110. - Doigts d'indexage exécution miniature / avec blocage
Nomenclature
22110.2034Doigt d'indexage exécution miniature
BESTNR
Référence
22110.2034
AUS
Version
with locking, knob red, Steel
POS
Position
D1
-0,06
4 mm
D2
Filetage
M 8 x 0.75
D3
21 mm
D4
15 mm
L1
26.5 mm
L2
min.
5 mm
L3
5 mm
L4
min.
3.5 mm
SW
10 mm
F1
Tension du ressort ~
4.5 N
F2
Tension du ressort ~
12 N
G
Poids
13 g
Embedded user actions