??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
22110.1152 Index Plunger
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22110. - Index Plungers mini indexes, stainless steel / with locking
Bill of material
22110.1152 Index Plunger
BESTNR
Ref. No.
22110.1152
MAT
Material
Stainless steel
AUS
Version
with locking
POS
Position
D1
8 mm
D2
Thread
M16 x 1.5
D3
33 mm
D4
23 mm
L1
47.5 mm
L2
min.
10 mm
L3
12 mm
SW
17 mm
F1
Spring load
11 N
F2
Spring load
35 N
G
Weight
110 g
Embedded user actions