??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
1112.100 Equerres rainurées
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1112. - Equerres rainurées
Nomenclature
1112.100 Equerres rainurées
BESTNR
Référence
1112.100
B1
40 mm
H1
100 mm
L1
100 mm
L2
39 mm
L3
25 mm
B2
14 mm
B3
24 mm
H2
10 mm
H3
20 mm
H4
39 mm
H5
30 mm
D
13 mm
N
2
G
Poids
1000 g
SYSTEM
Système
V70
Embedded user actions