??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22330.0111 Broches à billes de liaison
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22330. - Broches à billes de liaison, autobloquantes, avec manille
Nomenclature
22330.0111 Broches à billes de liaison
BESTNR
Référence
22330.0111
MAT
Matériau
Inox 1.4305
D1
Diamètre nominal
9.5 mm
L1
23 mm
L2
1.5 mm
D2
3.5 mm
D3
14 mm
D4
11.1 mm
L3
31.3 mm
L4
16.5 mm
L5
9 mm
L6
12.5 mm
BB
Charge admissible max.
1.2 kN
TMIN
Température min.
-50 °C
TMAX
Température max.
150 °C
G
Poids
21 g
Embedded user actions